Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 161,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 0 b - Nutbreite 0 mm k - Bohrungsdurchmesser 0 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 6,03 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 370 kN C0 - Statische Tragzahl 377 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 41,3 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.93 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.47 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,72 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,28 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,024 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,012 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 104 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 176 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors