Pendelrollenlager

21318VMK - SNR

21318VMK

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring161,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
Referenz der HülseH318
RadiallagerluftklasseCN
Masse6,03 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl370 kN
C0 - Statische Tragzahl377 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung41,3 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.93
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.47
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,72 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,28 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,024 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,012 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR104 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse96 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR176 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image