Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 95 mm |
| D - Außendurchmesser | 200 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 45 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 131,4 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 171 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 4 |
| b - Nutbreite | 7 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 7,1 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 375 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 420 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 54 kN |
| e - Koeffizient | 0.22 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.94 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.01 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.48 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 109 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 186 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors