Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 100 mm |
| D - Außendurchmesser | 215 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 47 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 137 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 178,7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 4 |
| b - Nutbreite | 9 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 8,89 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 410 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 465 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 42,5 kN |
| e - Koeffizient | 0.22 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.94 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.01 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.48 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2600 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 114 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 201 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors