Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 19,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 28,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,06 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,5 kN C0 - Statische Tragzahl 1,75 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,08 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.95 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.86 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.89 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 13000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,89 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,11 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,179 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,09 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,389 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 31 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm