Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

2202G15 - SNR

2202G15

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring20,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring29,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,063 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,2 kN
C0 - Statische Tragzahl2,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,1 kN
e - Koeffizient0.46
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.44
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.37
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.13
N ref - Thermische Referenzdrehzahl19000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl26000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,386 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,614 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,626 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,813 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,376 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined