Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 17 mm |
| D - Außendurchmesser | 40 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 16 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 21,7 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 31,7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,088 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 7,9 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 2,01 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,09 kN |
| e - Koeffizient | 0.33 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.03 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.94 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.99 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 11000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,822 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,178 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,784 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,392 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,402 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 21 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 36 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |