Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 17 mm |
| D - Außendurchmesser | 40 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 16 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 23,9 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 33,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,088 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 11,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 2,75 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,13 kN |
| e - Koeffizient | 0.46 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.43 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.37 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.12 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 18000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 23000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,833 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,167 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,874 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,937 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,383 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 21 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 36 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |