Pendelkugellager

2203S - NTN

2203S

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,089 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,95 kN
C0 - Statische Tragzahl2,42 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,13 kN
e - Koeffizient0.5
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.3
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.3
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR36 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined