Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 25 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 18 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 33,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 42,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Referenz der Hülse | H305 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,164 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 12,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3,45 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,16 kN |
| e - Koeffizient | 0.43 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.53 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.46 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.27 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 13000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 17000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,32 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,68 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,118 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,559 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,409 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 30 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 31 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 28 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 47 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |