Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, kegelige Bohrung, Berührende Dichtungen beidseitig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 30,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 46,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Referenz der Hülse H305 Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,17 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,1 kN C0 - Statische Tragzahl 3,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,15 kN e - Koeffizient 0.27 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.48 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.37 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.66 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,892 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,108 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,15 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,575 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 28 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 28 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm