Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 25 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 18 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Referenz der Hülse | H305X |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,16 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 12,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3,45 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,2 kN |
| e - Koeffizient | 0.41 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.6 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.5 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.4 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 14000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 12000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 30 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 33 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 29 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 47 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |