• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

2206C3 - SNR

2206C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring40,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring51,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,264 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15 kN
C0 - Statische Tragzahl4,55 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,21 kN
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.67
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.59
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.47
N ref - Thermische Referenzdrehzahl11000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,816 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,184 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,553 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,777 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined