Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, kegelige Bohrung, Berührende Dichtungen beidseitig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser | 62 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 20 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 37,3 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 54,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Referenz der Hülse | H306 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,28 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 15,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,65 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,21 kN |
| e - Koeffizient | 0.25 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.65 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.53 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.92 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,787 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,213 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,52 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,76 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,413 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 35 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 36 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 33 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 57 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |