Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,262 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 15,3 kN C0 - Statische Tragzahl 4,55 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,26 kN e - Koeffizient 0.38 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.7 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm