Pendelkugellager

2209EEG15 - SNR

2209EEG15

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring53,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring76,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,8 kN
C0 - Statische Tragzahl7,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,33 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.18
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.04
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.7
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,828 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,172 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,614 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,307 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,427 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined