Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, kegelige Bohrung, Berührende Dichtungen beidseitig
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 85 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 53,6 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 76,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Referenz der Hülse | H309 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,53 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 21,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,3 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,33 kN |
| e - Koeffizient | 0.21 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.18 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.04 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.7 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,828 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,172 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,614 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,307 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,427 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 51,5 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 53 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 50 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 78,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |