Pendelkugellager

2209SK - NTN

2209SK

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Referenz der HülseH309X
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,556 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23,3 kN
C0 - Statische Tragzahl8,15 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,51 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.1
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR57 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse49 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined