Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, kegelige Bohrung, Berührende Dichtungen beidseitig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 67,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 88,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Referenz der Hülse H311 Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,855 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 26,8 kN C0 - Statische Tragzahl 10 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,45 kN e - Koeffizient 0.19 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.47 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.31 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 5.12 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,249 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,751 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,401 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,701 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 65 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 60 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 10 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm