Pendelkugellager

2211SK - NTN

2211SK

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Referenz der HülseH311X
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,807 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl26,7 kN
C0 - Statische Tragzahl9,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,72 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.4
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.3
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR69 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse60 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse11 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined