Pendelkugellager

2212KC3 - SNR

2212KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring75,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring93,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Referenz der HülseH312
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse1,069 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,7 kN
C0 - Statische Tragzahl12,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,57 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.36
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.25
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,75 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,25 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,94 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,47 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,431 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR73 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse65 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined