Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 65 mm |
| D - Außendurchmesser | 120 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 31 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 82,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 102,4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Referenz der Hülse | H313 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,419 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 43 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 16,4 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,75 kN |
| e - Koeffizient | 0.28 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.34 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.23 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.45 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6400 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 7100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,701 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,299 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,667 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,334 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,428 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 73 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 79 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 70 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 112 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |