Pendelkugellager

2214SC3 - NTN

2214SC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse1,55 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl44 kN
C0 - Statische Tragzahl17,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,1 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.5
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined