Pendelkugellager

2216SKC3 - NTN

2216SKC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Referenz der HülseH316X
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse2,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl49 kN
C0 - Statische Tragzahl19,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,3 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.5
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR98 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse86 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse12 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined