Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 160 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 40 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 112,3 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 138,8 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Referenz der Hülse | H318 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 3,11 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 69,3 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 28,7 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,17 kN |
| e - Koeffizient | 0.27 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.47 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.36 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.65 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 5200 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,193 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,807 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,022 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,511 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,431 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 99 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 110 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 96 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 10 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 151 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |