Pendelkugellager

2218SKC3 - NTN

2218SKC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Referenz der HülseH318X
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse3,22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl70,5 kN
C0 - Statische Tragzahl28,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,8 kN
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.5
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR112 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse96 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse10 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined