Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 3,96 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 84 kN C0 - Statische Tragzahl 34,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2 kN e - Koeffizient 0.27 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.5 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 106 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 159 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm