Pendelkugellager

2220 - SNR

2220

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring125,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring156,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse4,68 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96,3 kN
C0 - Statische Tragzahl40,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,56 kN
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.46
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.35
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.64
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,121 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,879 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,636 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,318 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,427 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR111 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR169 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined