Pendelrollenlager

22205EAKW33C3 - NTN

22205EAKW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring30,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring45,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite3 mm
k - Bohrungsdurchmesser1,5 mm
Referenz der HülseH305
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,3 kN
C0 - Statische Tragzahl46,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,6 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.96
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.98
N ref - Thermische Referenzdrehzahl13000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl17000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30,6 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse28 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR46,4 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image