Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 30,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 45,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 3 mm k - Bohrungsdurchmesser 1,5 mm Radiallagerluftklasse C2 Masse 0,155 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 57,3 kN C0 - Statische Tragzahl 46,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,6 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.96 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.98 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 13000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 46,4 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors