Pendelrollenlager

22205EMKW33C4 - SNR

22205EMKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring45,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite3 mm
k - Bohrungsdurchmesser1,5 mm
Referenz der HülseH305
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,155 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl54,2 kN
C0 - Statische Tragzahl42,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,2 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.96
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.98
N ref - Thermische Referenzdrehzahl14000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl17000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,241 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,759 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,85 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,425 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,403 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30,6 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse28 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR46,4 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image