Pendelrollenlager

22206EAW33C4 - NTN

22206EAW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring37,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring54,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite4,39 mm
k - Bohrungsdurchmesser2 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,272 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl75,7 kN
C0 - Statische Tragzahl64,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,9 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.1
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.15
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl11000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,4 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image