Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 54,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 4,39 mm k - Bohrungsdurchmesser 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,276 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 71,9 kN C0 - Statische Tragzahl 60,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,3 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.1 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.15 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.2 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 11000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 56,4 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors