Pendelrollenlager

22207EAKW33C4 - SNR

22207EAKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring45,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring63 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite4,9 mm
k - Bohrungsdurchmesser2 mm
Referenz der HülseH307
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,42 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl100 kN
C0 - Statische Tragzahl92 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,2 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.16
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.21
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.29
N ref - Thermische Referenzdrehzahl9500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,675 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,325 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,753 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,877 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR42 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse39 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image