Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 45,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 63 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 4,9 mm k - Bohrungsdurchmesser 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,42 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 100 kN C0 - Statische Tragzahl 92 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 11,2 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.16 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.21 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.29 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 9500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,675 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,325 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,753 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,877 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 42 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors