ROX ist eine patentierte Lösung für Förderbandanwendungen in verschmutzten Umgebungen: je rauer die Umgebung, desto besser die Leistung. ROX eignet sich ideal für Anwendungen in Industrien wie Bergbau und Steinbruch, Zement, Papier, Recycling und Stahl.
ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und maximiert die Produktion durch eine deutliche Reduzierung der Ausfallzeiten im Vergleich zu offenen Lösungen: Dank der doppelten Z-Scheiben (ZZ) wird die Lebensdauer mehr als verdoppelt und die Schmierung um mehr als 50 % reduziert.
Die mit dem Käfig verschweißten Z-Scheiben kompensieren Fluchtungsfehler des Lagers und erlauben die Kontrolle der Lagerluft bei der Montage. Drehzahl, Temperatur, Montage, Einstellung und Zubehör sind identisch mit der entsprechenden offenen Standardausführung. ROX ist außerdem zu 100 % mit Standard-Premium-Lagern (ISO) kompatibel.
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 80 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 50,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 70,8 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 5,38 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
| Referenz der Hülse | H308 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 0,52 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 116 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 105 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 12,8 kN |
| e - Koeffizient | 0.27 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.41 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.47 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.68 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 8200 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 11000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,64 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,36 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,618 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,809 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,415 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 50,2 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 47 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 44 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 73 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |
Industry Calcul Factors