Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 50,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 70,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 5,38 mm k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Referenz der Hülse H308 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,505 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 116 kN C0 - Statische Tragzahl 105 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12,8 kN e - Koeffizient 0.27 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.41 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.47 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.68 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 8200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,64 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,36 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,618 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,809 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,415 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 47 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 44 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors