Pendelrollenlager

22209EAW33C4 - NTN

22209EAW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring54,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring75,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite5,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,565 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl121 kN
C0 - Statische Tragzahl113 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,8 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.58
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.64
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.94
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image