Pendelrollenlager

22211EAKW33 - NTN

22211EAKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring66 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring89,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6,35 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
Referenz der HülseH311
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,766 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl155 kN
C0 - Statische Tragzahl148 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.89
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.39
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR64 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse60 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse10 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image