Pendelrollenlager

22212EAW33C2 - NTN

22212EAW33C2

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring71,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring98,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6,9 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse1,134 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl187 kN
C0 - Statische Tragzahl181 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,1 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.78
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.23
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR69 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image