Pendelrollenlager

22213EAKW33 - NTN

22213EAKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring78,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring107 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
Referenz der HülseH313
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,45 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl226 kN
C0 - Statische Tragzahl224 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung27,3 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.73
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.15
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR74 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse70 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image