Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 107 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,83 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Referenz der Hülse H313 Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,527 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 217 kN C0 - Statische Tragzahl 212 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 25,9 kN e - Koeffizient 0.24 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.73 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.79 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.15 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 74 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 70 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors