Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 84,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 112,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,37 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Referenz der Hülse H314 Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,52 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 235 kN C0 - Statische Tragzahl 240 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 29,3 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.94 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.01 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.48 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 79 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 75 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 116 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors