Pendelrollenlager

22214EAW33C4 - NTN

22214EAW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring84,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring112,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,37 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse1,586 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl235 kN
C0 - Statische Tragzahl240 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung29,3 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.94
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR79 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR116 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image