Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 94,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 126,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,87 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Referenz der Hülse H316 Radiallagerluftklasse CN Masse 2,041 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 278 kN C0 - Statische Tragzahl 287 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33,8 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.14 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.67 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 85 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 12 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 129 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors