• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22216EMW33 - NTN

22216EMW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring126,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,87 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,157 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl267 kN
C0 - Statische Tragzahl272 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.06
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.13
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.67
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR129 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image