Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 126,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,87 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 2,157 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 267 kN C0 - Statische Tragzahl 272 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 32 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.06 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.13 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.67 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,695 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,305 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,681 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,341 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,427 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 129 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors