Pendelrollenlager

22217EAKW33 - NTN

22217EAKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring100,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring136,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,05 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
Referenz der HülseH317
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl324 kN
C0 - Statische Tragzahl330 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.01
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.07
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.58
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR96 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse91 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse12 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image