Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 105,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 143,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10,2 mm k - Bohrungsdurchmesser 4,5 mm Referenz der Hülse H318 Radiallagerluftklasse C4 Masse 3,24 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 384 kN C0 - Statische Tragzahl 398 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 45,2 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.83 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.9 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.31 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 101 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 96 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 10 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 149 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors