Pendelrollenlager

22218EAW33 - NTN

22218EAW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring105,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring143,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,2 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,283 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl384 kN
C0 - Statische Tragzahl398 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung45,2 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.31
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR101 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image